Montážní deska pro AX

Číslo výrobku: AX 5051.377

Číslo výrobku:
AX 5051.377
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry
Šířka: 550 mm
Výška: 355 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 380 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,8 kg
Brutto hmotnost
3,912 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101