Montážní deska pro AX

Obj. č.: AX 5051386

Obj. č.:
AX 5051386
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry
Šířka: 745 mm
Výška: 975 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Vhodné pro
Šířka: 800 mm
Výška: 1.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
14,6 kg
Brutto hmotnost
15 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949638
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101