Montážní deska pro AX

Obj. č.: AX 5051388

Obj. č.:
AX 5051388
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry
Šířka: 945 mm
Výška: 735 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Vhodné pro
Šířka: 1.000 mm
Výška: 760 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
13,5 kg
Brutto hmotnost
14 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949652
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101