- Obj. č.:
- AX 5051390
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- pozinkované
- Rozměry
- Šířka: 945 mm
Výška: 1.175 mm - Tloušťka materiálu montážní desky
- 2,5 mm
- Vhodné pro
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 22,2 kg
- Brutto hmotnost
- 22,5 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177949676
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101