Montážní deska pro AX

Obj. č.: AX 5051.391

Obj. č.:
AX 5051.391
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry
Šířka: 945 mm
Výška: 1.375 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Vhodné pro
Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
25,8 kg
Brutto hmotnost
26 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101