Montážní deska pro AX

Obj. č.: AX 5051392

Obj. č.:
AX 5051392
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozměry
Šířka: 1.145 mm
Výška: 1.175 mm
Tloušťka materiálu montážní desky
2,5 mm
Vhodné pro
Šířka: 1.200 mm
Výška: 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
25 kg
Brutto hmotnost
27,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177949690
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101