- Obj. č.:
 - AX 5051333
 - Materiál
 - Skříň a dveře: ocelový plech, polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodě
 - Povrch
 - základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
 - Barva
 - RAL 7035
 - Rozsah dodávky
 - Tyčový uzávěr, kompletní
Štítek zámku - Vhodné pro
 - Šířka: 600 mm
Výška: 1.200 mm - Balení
 - 1 ks
 - Netto hmotnost
 - 13,9 kg
 - Brutto hmotnost
 - 14 kg
 - Číslo celní sazby
 - 94039910
 - EAN
 - 4028177949164
 - ETIM 9
 - EC000261
 - ECLASS 8.0
 - 27180101