- Obj. č.:
- AX 5052135
- Materiál
- Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,2 kg
- Brutto hmotnost
- 6,28 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101