- Obj. č.:
- AX 5051338
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Šířka: 500 mm
Výška: 1.200 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11 kg
- Brutto hmotnost
- 11,72 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177949218
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101