Těsnicí rám HD

Obj. č.: HD 5050621

Obj. č.:
HD 5050621
Materiál
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Vhodné pro
Typ skříně: Svorkovnicová skříň HD
Šířka: = 150 mm
Výška: = 150 mm
Vhodné pro obj. č.
1670.600
1671600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,09 kg
Brutto hmotnost
0,1 kg
Číslo celní sazby
40081100
EAN
4028177919907
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704