Originální náhradní díly pro systém řadových skříní Rittal v garantované kvalitě.
- Obj. č.:
- HD 5052102
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 - Rozsah dodávky
- Včetně závěsů a uzavíracích dílů
- Rozměry
- Šířka: 380 mm
Výška: 500 mm - Vhodné pro
- Šířka: 390 mm
Výška: 550 mm - Rozsah dodávky
- Včetně závěsů a uzavíracích dílů
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910