- Obj. č.:
- HD 5052105
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600 - Rozsah dodávky
- Včetně závěsů a uzavíracích dílů
- Rozměry
- Šířka: 380 mm
Výška: 600 mm - Rozsah dodávky
- Včetně závěsů a uzavíracích dílů
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,3 kg
- Brutto hmotnost
- 5,3 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910