Dveře pro kompaktní rozváděčová skříň HD

Obj. č.: HD 5052108

Originální náhradní díly pro systém řadových skříní Rittal v garantované kvalitě.

Obj. č.:
HD 5052108
Materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Rozsah dodávky
Včetně závěsů a uzavíracích dílů
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 380 mm
Vhodné pro
Šířka: 810 mm
Výška: 430 mm
Rozsah dodávky
Včetně závěsů a uzavíracích dílů
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,4 kg
Brutto hmotnost
7,4 kg
Číslo celní sazby
94039910