- Obj. č.:
- HD 5050624
- Materiál
- Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
- Povrch
- Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
- Vhodné pro
- Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
Šířka: = 810 mm
Výška: = 1.250 mm - Vhodné pro obj. č.
- 1317.600
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,325 kg
- Číslo celní sazby
- 40081100
- EAN
- 4028177919938
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704