Těsnicí rám HD

Obj. č.: HD 5050628

Obj. č.:
HD 5050628
Materiál
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Vhodné pro
Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
Šířka: = 510 mm
Výška: = 550 mm
Vhodné pro obj. č.
1307.600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,16 kg
Brutto hmotnost
0,168 kg
Číslo celní sazby
40081100
EAN
4028177919976
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704