Těsnicí rám HD

Číslo výrobku: HD 5050.668

Číslo výrobku:
HD 5050.668
Materiál
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Vhodné pro
Šířka: = 490 mm
Výška: = 1.000 mm
Vhodný pro obj. č.
1318.600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,25 kg
Brutto hmotnost
0,264 kg
Číslo celní sazby
40081100
EAN
4028177951266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101