Těsnicí rám HD

Obj. č.: HD 5050669

Obj. č.:
HD 5050669
Materiál
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Povrch
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
Vhodné pro
Šířka: = 490 mm
Výška: = 1.200 mm
Vhodné pro obj. č.
1319.600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,28 kg
Brutto hmotnost
0,295 kg
Číslo celní sazby
40081100
EAN
4028177951242
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101