- Obj. č.:
- TS 5050158
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře
Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart
Trubkový dveřní rám - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.600 mm - Rozsah dodávky
- Dveře
- Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 25 kg
- Brutto hmotnost
- 38 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177650480
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204