Pro VX SE objednejte zároveň štítek zámku 5050.817.
- Obj. č.:
- TS 5050050
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
Zámek včetně vložky s dvojitým břitem
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm - Vhodné pro
- Výška: 2.200 mm
- Rozsah dodávky
- Tyčový uzávěr, kompletní
- Zámek včetně vložky s dvojitým břitem
- Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
- Poznámka
- Pérové podložky není možné při výměně uzavíracích tyčí znovu použít. Zkontrolujte, jestli máte na skladě dostatečné množství (obj. číslo 8800070).
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 3 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177477681
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217