Tyčový uzávěr pro TS s 1 dvířky

Číslo výrobku: TS 5050.138

Pro VX SE objednejte zároveň štítek zámku 5050.817.

Číslo výrobku:
TS 5050.138
Rozsah dodávky
Tyčový uzávěr, kompletní
Zámek včetně vložky s dvojitým břitem
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Vhodné pro
Výška: 1.400 mm
Poznámka
Pérové podložky není možné při výměně uzavíracích tyčí znovu použít. Zkontrolujte, jestli máte na skladě dostatečné množství (obj. číslo 8800070).
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2 kg
Brutto hmotnost
3 kg
EAN
4028177650282
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217