silikonové těsnění

Číslo výrobku:  5001.380

K výměně poškozeného PU těsnění. Tím je dosažena vyšší odolnost vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům.

Číslo výrobku:
5001.380
Popis výrobku

Technické údaje
Silikonový pěnový profil v roli 25 m, 15x7 mm
Materiál
silikonový pěnový profil
Barva
bílá
Délka
25 m
Montážní pokyn
Pěnové PU těsnění je nutné beze zbytku odstranit a povrch očistit. Samolepicí silikonové těsnění se musí přesně přitlačit. Horní vodorovný těsnicí pásek by přitom měl bez mezer přečnívat přes svislé pásky.
Rozměry
Šířka: 15 mm
Výška: 7 mm
Délka: 25 m
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,38 kg
Brutto hmotnost
1,44 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177670839
ETIM 9
EC002328
ETIM 8
EC002328
ECLASS 8.0
23070000