Levé dveře pro AE se dvěma dvířky

Obj. č.: AE 5050470

Obj. č.:
AE 5050470
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 760 mm
Vhodné pro
Šířka: 1.000 mm
Výška: 760 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,9 kg
Brutto hmotnost
7,9 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708556
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101