Levé dveře pro AE se dvěma dvířky

Obj. č.: AE 5050474

Obj. č.:
AE 5050474
Materiál
Ocelový plech
Povrch
základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 1.400 mm
Vhodné pro
Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
21,8 kg
Brutto hmotnost
22,8 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708594
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101