Pravé dveře pro dvoudveřové AE z nerezové oceli

Obj. č.: AE 5050503

Obj. č.:
AE 5050503
Materiál
Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Povrch
Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
Rozměry
Šířka: 500 mm
Výška: 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11 kg
Brutto hmotnost
12 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708884
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204