- Obj. č.:
- AE 5050430
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 334 mm x 275 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 380 mm
Výška: = 300 mm - Vhodné pro obj. č.
- 1030500
- 1031500
- 1004600
- 1005500
- 1005600
- 1011600
- 6536010
- 6315200
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,39 kg
- Brutto hmotnost
- 1,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177708150
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216