- Obj. č.:
- AE 5050432
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 254 mm x 275 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 300 mm
Výška: = 300 mm - Vhodné pro obj. č.
- 1033500
- 1036500
- 1003600
- 6535010
- 6315100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,15 kg
- Brutto hmotnost
- 1,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177708174
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216