Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050435

Obj. č.:
AE 5050435
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
334 mm x 570 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 380 mm
Výška: = 600 mm
Vhodné pro obj. č.
1038500
1338500
1008600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,6 kg
Brutto hmotnost
4,6 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708204
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216