Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050437

Obj. č.:
AE 5050437
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
354 mm x 475 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 400 mm
Výška: = 500 mm
Vhodné pro obj. č.
1045500
1015600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,7 kg
Brutto hmotnost
2,8 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708228
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216