Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050438

Obj. č.:
AE 5050438
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
449 mm x 470 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 500 mm
Výška: = 500 mm
Vhodné pro obj. č.
1050500
1350500
1007600
1013600
6315400
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,3 kg
Brutto hmotnost
4,4 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708235
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216