- Obj. č.:
- AE 5050439
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 749 mm x 570 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 800 mm
Výška: = 600 mm - Vhodné pro obj. č.
- 1055500
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,7 kg
- Brutto hmotnost
- 9,4 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177708242
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216