Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050440

Obj. č.:
AE 5050440
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
449 mm x 670 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 500 mm
Výška: = 700 mm
Vhodné pro obj. č.
1057500
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,9 kg
Brutto hmotnost
6,9 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708259
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216