Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050441

Obj. č.:
AE 5050441
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
549 mm x 770 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 600 mm
Výška: = 800 mm
Vhodné pro obj. č.
1058500
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,6 kg
Brutto hmotnost
10,6 kg
EAN
4028177708266
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216