Montážní deska pro AE

Objednací číslo: AE 5050443

Objednací číslo:
AE 5050443
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
704 mm x 730 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 760 mm
Výška: = 760 mm
Vhodné pro obj. č.
1073500
1077500
1014600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
12,6 kg
Brutto hmotnost
12,8 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708280
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216