Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050444

Obj. č.:
AE 5050444
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
549 mm x 730 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 600 mm
Výška: = 760 mm
Vhodné pro obj. č.
1076500
1376500
1012600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,3 kg
Brutto hmotnost
10,3 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708297
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216