- Obj. č.:
- AE 5050445
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 539 mm x 955 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 600 mm
Výška: = 1.000 mm - Vhodné pro obj. č.
- 1090500
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 10,2 kg
- Brutto hmotnost
- 11,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177708303
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216