- Obj. č.:
- AE 5050446
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 944 mm x 730 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 1.000 mm
Výška: = 760 mm - Vhodné pro obj. č.
- 1100500
- 1130500
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 15,6 kg
- Brutto hmotnost
- 25,6 kg
- EAN
- 4028177708310
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216