Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050448

Obj. č.:
AE 5050448
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
940 mm x 1.355 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 1.000 mm
Výška: = 1.400 mm
Vhodné pro obj. č.
1114500
Balení
1 ks
Netto hmotnost
29,8 kg
Brutto hmotnost
39,8 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216