Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050449

Obj. č.:
AE 5050449
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
739 mm x 955 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 800 mm
Výška: = 1.000 mm
Vhodné pro obj. č.
1180500
1016600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
16,2 kg
Brutto hmotnost
17,2 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708341
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216