Montážní deska pro AE

Obj. č.: AE 5050450

Obj. č.:
AE 5050450
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozměry montážní desky (Š x V)
940 mm x 1.155 mm
Vhodné pro
Typ skříně: AE
AE z nerez oceli
Šířka: = 1.000 mm
Výška: = 1.200 mm
Vhodné pro obj. č.
1213500
1019500
1019600
Balení
1 ks
Netto hmotnost
25,5 kg
Brutto hmotnost
35,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177708358
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216