- Obj. č.:
- AE 5050486
- Materiál
- Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 240
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 380 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2 kg
- Brutto hmotnost
- 3 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177708716
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204