Dveřní modul Toptec pro CS Toptec

Obj. č.: CS 5051454

Obj. č.:
CS 5051454
Provedení
S výřezem pro chladicí jednotku do vnějšího prostředí 2 - 5 kW
Vhodné pro
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
36 kg
Brutto hmotnost
37 kg
Číslo celní sazby
94039910
Popis výrobku
CS Toptec dveřní modul s výřezem pro venkovní klimatizaci 2–5 kW