Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů.
- Obj. č.:
- VX 8660009
- Výhody
- Spolehlivý – velmi vysoká stabilita podstavce
- Flexibilní – mnoho možností montáže v interiéru s VX příslušenstvím
- Jednoduché – zakončení v jedné rovině mezi řadovými místy
- Materiál
- Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové kryty
Včetně upevňovacího materiálu
4 rohové díly podstavce, výška 100 mm
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm - Poznámka
- Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Šířka: = 1.800 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Hmotnost/balení
- 9,55 kg
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 9,546 kg
- Brutto hmotnost
- 9,55 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,42 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177978102
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX rohový díl podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 100 mm, pro Š: 1800 mm: ocelový plech
- Dokumentace
- Další informace
- Návod
- Product presentations