Rohové díly podstavce s krytem podstavce vpředu a vzadu pro systém podstavce VX, ocelový plech

Obj. č.: VX 8660022

Rohové díly podstavce s kryty pro flexibilní zavedení kabelů.

Obj. č.:
VX 8660022
Výhody
Spolehlivý – velmi vysoká stabilita podstavce
Flexibilní – mnoho možností montáže v interiéru s VX příslušenstvím
Jednoduché – zakončení v jedné rovině mezi řadovými místy
Materiál
Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 rohové kryty
Včetně upevňovacího materiálu
4 rohové díly podstavce, výška 200 mm
1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Poznámka
Bočnice podstavce, k zakončení jednotky podstavce, pro přídavnou vzájemnou stabilizaci podstavců nebo pro vnitřní vybavení podstavců
Rozměry
Výška: 200 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Šířka: = 600 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Typ 12
Hmotnost/balení
7,27 kg
Balení
2 ks
Netto hmotnost
7,04 kg
Brutto hmotnost
7,275 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
26,32 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177978133
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Popis výrobku
VX rohový díl podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 200 mm, pro Š: 600 mm: ocelový plech
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Další informace
Návod
Product presentations
Datové listy
Technika v detailu