Pro boční uzavření podstavců a pro přídavnou stabilizaci nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm, nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Obj. č.:
- VX 8660033
- Provedení
- Uzavřeno
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Hloubka: = 600 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- Hmotnost/balení
- 1,92 kg
- Balení
- 2 ks
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech
- Netto hmotnost
- 1,71 kg
- Brutto hmotnost
- 2,008 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,96 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177978232
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX kryt podstavce, boční, V: 100 mm plech, pro H: 600 mm: ocelový plech
- Dokumentace
- Další informace
- Návod
- Product presentations