Pro zavedení kabelu do podstavce. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s kartáčovou lištou. S volitelným upevněním krytu lze kryty s kartáčovou lištou namontovat také po stranách na rohovém dílu podstavce.
- Obj. č.:
- VX 8660094
- Provedení
- s kartáčovou lištou
- Materiál
- Bočnice podstavce: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, samozhášecí - Barva
- RAL 9005
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Šířka/hloubka: 1.000 mm - Balení
- 2 ks
- Vhodné pro
- pro systém podstavce VX, ocelový plech
- Montážní pokyn
- Pro montáž do hloubky je nutné volitelné upevnění krytu.
- Netto hmotnost
- 2,08 kg
- Brutto hmotnost
- 2,108 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177985476
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX kryt podstavce s kartáčovou lištou, pro šířku/hloubku: 1000 mm