Boční kryty podstavce z nerezové oceli se používají na hloubku skříně pro uzavření systému podstavce na bocích.
- Obj. č.:
- VX 8660070
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Komponenty 1. generace systému podstavců nelze kombinovat s komponenty 2. generace systému podstavců
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
TS
PC
Hloubka: = 400 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,31 kg
- Brutto hmotnost
- 1,651 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177037793
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX kryt podstavce, boční, V: 100 mm, pro H: 400 mm, nerezová ocel, 1.4301
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu