Rohové díly podstavce s předním a zadním krytem. Velký otvor v rohých dílech podstavce poskytuje optimální přístup při upevnění podstavce ke skříni. Řadové spojení bez mezer.
- Obj. č.:
- VX 8660051
- Materiál
- Rohový díl podstavce: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt podstavce vpředu/vzadu: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Krytky: ABS - Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
4 rohové díly podstavce
4 krytky
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm - Poznámka
- Boční kryty podstavce jsou nutné k dokončení jednotky podstavce a slouží k dodatečné vzájemné stabilizaci podstavců.
- V případě potřeby lze kryty, které jsou součástí dodávky, vyměnit za kryty z nerezové oceli, pro systém podstavců VX, z nerezové oceli.
- Komponenty 1. generace systému podstavců nelze kombinovat s komponenty 2. generace systému podstavců
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
TS
PC
Šířka: = 800 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,6 kg
- Brutto hmotnost
- 4,826 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177037861
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- VX rohový díl podstavce s krytem podstavce, přední a zadní, V 100 mm, pro Š: 800 mm, nerezová ocel, 1.4301
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu