100 mm vysoké kryty podstavce se používají na šířku nebo na hloubku pro zavedení kabelu do podstavce. Kryty lze použít také ve 200 mm vysokém podstavci a kombinovat s jinými 100 mm vysokými kryty.
- Obj. č.:
- VX 8620094
- Popis výrobku
- Pro zavedení kabelu do podstavce. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s kartáčovou lištou. Díky kompletní symetrii systému podstavce VX lze kryty s kartáčovou lištou montovat vpředu, vzadu nebo po stranách na rohovém dílu podstavce.
- Materiál
- Bočnice podstavce: ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, samozhášecí - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Rozměry
- Výška: 100 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TX CableNet
Šířka/hloubka: 1.000 mm - Type rating podle UL 50E
- Type 1, 12
- Hmotnost/balení
- 2,28 kg
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 2,08 kg
- Brutto hmotnost
- 2,28 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Kryty podstavce VX, s kartáčovou lištou, pro šířku/hloubku 1000 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod