Rohový díl podstavce s velkým otvorem pro optimální přístup k místu šroubového spoje, s možností zakrytí plastovým rohovým krytem.
- Obj. č.:
- AX 2820062
- Popis výrobku
- Rohový díl podstavce s velkým otvorem pro optimální přístup k místu šroubového spoje, s možností zakrytí plastovým rohovým krytem.
- Materiál
- Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohová krytka: plast - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 rohové díly podstavce, výška 200 mm
4 rohové kryty
1 kryt podstavce, vpředu/vzadu, 200 mm
2 kryty podstavce vpředu/vzadu, výška 100 mm
Včetně upevňovacího materiálu - Poznámka
- K dokončení jednotky podstavce jsou na boku nutné prvky podstavce
- Komponenty 1. generace systému podstavců nelze kombinovat s komponenty 2. generace systému podstavců
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX
Šířka: = 600 mm - Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 7,18 kg
- Brutto hmotnost
- 7,58 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177942585
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- AX Rohové díly podstavce s krytem podstavce, vpředu a vzadu, V: 200 mm, pro Š: 600 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu