Pro boční uzavření jednotky podstavce a pro zvýšení stability anebo pro vnitřní vybavení přidružených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Obj. č.:
- AX 2820320
- Popis výrobku
- Pro boční uzavření podstavce a pro zvýšení stability nebo pro vnitřní vybavení přidružených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně namontovat buď jeden kryt vysoký 200 mm nebo dva kryty vysoké 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Komponenty 1. generace systému podstavců nelze kombinovat s komponenty 2. generace systému podstavců
- Rozměry
- Výška: 200 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: = 300 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,14 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177942646
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- AX Kryty podstavce, boční, V: 200 mm, pro H: 300 mm
- Dokumentace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu